Produkt  PKG4M-2-PSG4M/TXL

Przewód PUR do czujnika, elementu wykonawczego i zasilania

Kabel przedłużający

Nr zamówieniowy: 6625673
    • Złącze żeńskie M8, proste, 4-pinowe
    • Złącze M8, proste, 4-pinowe
    • Materiał powłoki: PUR
    • Kolor powłoki: czarny
    • Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
    • Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
    • Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Odporność na iskry spawalnicze
    • Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
    • Szczególna odporność na ścieranie
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101273212
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia PL
Waga 75 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał, Zasilanie
Wykonanie Przewód przedłużający
Złącze A Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty
Liczba styków 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba mosiądz, CuZn, Niklowane
Złącze B Złącza, M8 × 1, Prosty
Liczba pinów 4
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca mosiądz, CuZn, Niklowane
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.5 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PUR, Czarny
Liczba żył przewodu 4
Klasa ochrony IP67, IP69K
Cechy specjalne Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6936170
6936206

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top