Produkt BIM-NST-AN6X-H1141/S34
Czujnik magneto-indukcyjny
dla cylindrów pneumatycznych (odporność na pola magnetyczne)
Nr zamówieniowy: 4685501- Tworzywo sztuczne PA12-GF30
- Czujnik magneto-indukcyjny
- Odporność na pola magnetyczne AC 50…60 Hz występujące w procesach spawania
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- Styk NO, wyjście NPN
- Złącze M12 x 1

Dane ogólne
EAN | 4047101104479 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 19 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 28 x 17 x 14 mm, NST |
Obudowa cylindryczna | T-groove cylinder, Dovetail cylinder, grooved, Profile cylinder |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, NPN |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA12-GF30 |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Cechy szczególne | Odporność na pola magnetyczne |
Akcesoria montażowe
![]() |
KLN3
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach z rowkiem trapezowym lub na cylindrach z rowkami teowym ; szerokość zaciskania: 5,2…13,5 mm; materiał: Aluminium anodowane |
6970504 |
![]() |
KLF1
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach profilowych z zewnętrznym rowkiem trapezowym; do cylindrów o każdej średnicy, materiał: Aluminium anodowane |
6970401 |
![]() |
KLF2
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach profilowych (IMI Norgren); średnica cylindra: 32…100 mm; materiał: Aluminium anodowane |
6970402 |
![]() |
SMC-325
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na cylindrach SMC; szerokość zaciskania 4 mm; materiał: Aluminium anodowane |
A3106 |