Produkt  BI8-M18E-VP6X-H1141

Czujnik indukcyjny

z rozszerzonym zakresem detekcji

Nr zamówieniowy: 4605226
    • gwintowany cylinder M18x1
    • mosiądz chromowany
    • duży zakres detekcji
    • 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • komplementarne wyjście PNP
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101271249
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia PL
Waga 60 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji 8 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania 0.50 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Cechy szczególne Sn +

Akcesoria montażowe

6945102
6947214
6945004
6901320

Podłączenie

6625013

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top