Produkt Q2XKLAF3IR-Q
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik odbiciowy
Z wyjściem dwustanowym i IO-Link
Nr zamówieniowy: 3816155- Miniaturowy czujnik w wąskiej obudowie do pracy w ograniczonej przestrzeni
- Stopień ochrony IP67
- Połączenie za pomocą kabla 150 mm, PVC, ze złączem męskim, M8 × 1, 4-styk.
- Zasięg: 3000 mm
- Zabezpieczenie przed komunikacją krzyżową
- Napięcie robocze: 12…30 V DC
- Wyjście 1: Wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link
- Wyjście 2: Wyjście dwustanowe PNP, wyjście alarmowe lub modulacja częstotliwości impulsów (PFM)
- Transmisja wartości procesowych oraz parametryzacja przez IO-link

Dane ogólne
| EAN | 662488118907 |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | US |
| Waga | 18 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Tłumienie tła, regulowane |
| Wykonanie | Prostopadłościenny |
| Wymiary konstrukcji | 11.3 x 8 x 31 mm, Q2X |
| Zasięg | 20…3000 mm |
| Rodzaj światła | IR |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M8 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PC ABS |
| Temperatura pracy | -25…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Cechy szczególne | Miniaturowy, Zabezpieczenie przed komunikacją krzyżową |
Data Sheets
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Akcesoria funkcjonalne
|
BL67-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL20 |
6827385 |
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
TBIL-M1-16DXP
16-kanałowy hub I/O przeznaczony do podłączenia 16 sygnałów dwustanowych PNP do modułu nadrzędnego IO-Link (wejście/wyjście elastycznie wybierane dla każdego kanału) |
6814102 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |