Produkt Q4XFKLAF610-Q8
Czujnik fotoelektryczny
Laserowy czujnik odległości (triangulacja)
Z wyjściem dwustanowym i IO-Link
Nr zamówieniowy: 3801424Alternatywny numer zamówieniowy : 801424
- Wyświetlacz LED 4-cyfrowy 7-segmentowy
- 3 przyciski
- Wskaźnik wyjściowy (żółty)
- IP67/69K
- Certyfikat ECOLAB
- Zasięg: 35…610 mm
- Laser klasy 1, czerwony, 655 nm, zgodny z EN 60825-1:2014
- Napięcie robocze: 10…30 VDC
- Wyjście 1: wyjście przełączające push/pull z komunikacją IO-Link
- Wyjście 2: wyjście przełączające PNP, wejście programowania, sterowanie laserem, synchronizacja lub modulacja częstotliwości impulsów (PFM)
- Kształt prostokątny
- Obudowa ze stali nierdzewnej (1.4404)
- Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja za pomocą IO-Link

Dane ogólne
EAN | 662488009991 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 136.08 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Tryb pracy | Tłumienie tła/pierwszego planu |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 33.5 x 18 x 57.5 mm, Q4X |
Zasięg | 35…610 mm |
Rozdzielczość optyczna | 1 mm |
Rodzaj światła | czerwony |
Klasa lasera | 1 |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, Push-pull, programowalne PNP/NPN |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Stal nierdzewna |
Temperatura pracy | -10…+50 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP68/IP69 |
Cechy szczególne | Odporność na środki chemiczne, Detekcja obiektów przezroczystych, zachowanie/odrzucenie, Do mycia, Odporność na środki chemiczne |
Data Sheets
German | 1200 KB |
English | 1199 KB |
French | 1201 KB |
Spanish | 1199 KB |
Czech | 1200 KB |
Dutch | 1200 KB |
Romanian | 1200 KB |
Russian | 1207 KB |
Polish | 1201 KB |
Turkish | 1201 KB |
Broszura
Instrukcja
Instrukcja szybkiego uruchomienia (j. niemiecki) | 1028 KB |
Instrukcja stosowania (j. angielski) | 3897 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Podłączenie
![]() |
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
![]() |
RKH4.5-2/TFG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, szary; zakres temperatur: -40…+105 °C |
6933455 |
![]() |
RKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626361 |
![]() |
WKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626364 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |
![]() |
TBEN-L4-8IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4-kanałowe urządzenie nadrzędne IO-Link 1.1 klasy A, 4 uniwersalne kanały dwustanowe PNP 0,5 A |
6814082 |
![]() |
TBIL-M1-16DXP
16-kanałowy hub I/O przeznaczony do podłączenia 16 sygnałów dwustanowych PNP do modułu nadrzędnego IO-Link (wejście/wyjście elastycznie wybierane dla każdego kanału) |
6814102 |
![]() |
BL67-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL67 |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL20 |
6827385 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |