Produkt LE550KC1QP
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik laserowy odbiciowy (triangulacja)
Z wyjściem dwustanowym i IO-Link
Nr zamówieniowy: 3097766Alternatywny numer zamówieniowy : 97766
- Wyświetlacz 2-cyfrowy 8-segmentowy
- Przewód PVC 150 mm z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Zakres detekcji: 100…1000 mm
- Laser klasy 1, czerwony, 650 nm, zgodny z EN 60825-1:2007
- Rozdzielczość dla zakresu 100 – 600 mm: < 0,5 mm
- Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm
- Napięcie zasilania: 12…30 VDC
- 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link
- Transmisja danych procesowych oraz parametryzacja za pomocą IO-Link
Dane ogólne
EAN | 662488977665 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270801 -/- Fotoelektryczne czujniki odległości |
Numer taryfy celnej | 85365019900 |
Kraj pochodzenia | US |
Waga | 68 g |
Dane techniczne
Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
Tryb pracy | Triangulacja |
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 56 x 26 x 60 mm, LE550 |
Zasięg | 100…1000 mm |
Rozdzielczość optyczna | 1 mm |
Rodzaj światła | czerwony |
Klasa lasera | 1 |
Napięcie zasilania | 12…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO/NZ, PNP |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Kabel ze złączem, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.150 m |
Materiał obudowy | Metal, Stop metali, odlew ciśnieniowy z cynku, Czarny |
Temperatura pracy | -20…+55 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Cechy szczególne | zachowanie/odrzucenie |
Data Sheets
German | 1161 KB |
English | 1161 KB |
French | 1161 KB |
Spanish | 1160 KB |
Czech | 1161 KB |
Dutch | 1161 KB |
Romanian | 1161 KB |
Russian | 1167 KB |
Polish | 1162 KB |
Turkish | 1162 KB |
Instrukcja
Instrukcja szybkiego uruchomienia (j. niemiecki) | 1691 KB |
Instrukcja stosowania (j. angielski) | 4857 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Podłączenie
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 | |
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 | |
RKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626361 | |
WKS4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; z ekranem; aprobata cULus |
6626364 |
Akcesoria funkcjonalne
BL67-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL67 |
6827386 | |
BL20-E-4IOL
4-kanałowy moduł nadrzędny IO-Link dla systemu zdalnych I/O BL20 |
6827385 | |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 | |
TBIL-M1-16DXP
16-kanałowy hub I/O przeznaczony do podłączenia 16 sygnałów dwustanowych PNP do modułu nadrzędnego IO-Link (wejście/wyjście elastycznie wybierane dla każdego kanału) |
6814102 | |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |