Produkt QS30VR3LPQPMA3
Czujnik fotoelektryczny
czujnik refleksyjny z polaryzacją wiązki
Nr zamówieniowy: 3074797Alternatywny numer zamówieniowy : 74797
- Przewód PUR 150 mm z 5-pinowym złączem męskim M12 x 1
- Stopień ochrony IP67
- Wskaźnik LED widoczny ze wszystkich stron
- Czułość ustawiana za pomocą potencjometru
- Napięcie zasilania: 12…250 VDC lub 24…250 VAC
- Wyjścia przekaźnikowe, komplementarne

Akcesoria montażowe
|
SMBQS30Y
Protective housing, stainless steel, for QS30 series |
3002811 |
|
SMB30A
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30mm |
3032723 |
|
SMB30MM
Uchwyt montażowy, prostopadłościenny, stal nierdzewna, dla czujników z gwintem 30 mm, szerokie otwory dla dokładnego wyrównania |
3027162 |
|
SMB30SC
Uchwyt montażowy, czarny PBT, dla czujników z gwintem 30 mm, obrotowy |
3052521 |
Akcesoria funkcjonalne
|
BRT-84
Round reflector, reflection coefficient 1.4, material acrylic, ambient temperature -20 … +60 °C |
3058979 |