Produkt  SMBQS30Y

Akcesoria

Obudowa ochronna

Nr zamówieniowy: 3002811

Alternatywny numer zamówieniowy : 02811

    • Dla serii QS30
#

Dane ogólne

EAN 662488028114
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 79070000900
Kraj pochodzenia CN
Waga 72.57 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik montażowy
Do użytku z Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 35 × 26.5 × 74 mm
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4401 (AISI 316)

Select Country

Turck worldwide

to top