Produkt S18-2VPLP-Q8
Czujnik fotoelektryczny
Czujnik refleksyjny z polaryzacją wiązki
Nr zamówieniowy: 3042147Alternatywny numer zamówieniowy : 42147
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
- Stopień ochrony IP67
- Temperatura otoczenia: -40…+70 °C
- Światło czerwone LED
- Napięcie zasilania: 10…30 VDC
- Wyjście dwustanowe PNP, komplementarne

Dane ogólne
| EAN | 662488421472 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270902 -/- Czujnik refleksyjny |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | CN |
| Waga | 45.36 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Czujnik retrorefleksyjny |
| Tryb pracy | Spolaryzowane |
| Wykonanie | Rurka |
| Wymiary konstrukcji | M18 x 1 |
| Zasięg | 150…6000 mm |
| Rodzaj światła | polaryzowany czerwony |
| Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
| Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
Akcesoria montażowe
|
MW18
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
BST-18N
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947215 |
Podłączenie
|
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
Akcesoria funkcjonalne
|
BRT-84
Round reflector, reflection coefficient 1.4, material acrylic, ambient temperature -20 … +60 °C |
3058979 |
|
BRT-60X40C
Lusterko prostokątne, współ. refleksyjności 1.48, materiał: akryl, temperatura otoczenia -20 … +60 °C |
3044997 |