Produkt BRT-60X40C
Accessories
Lusterko
Nr zamówieniowy: 3044997Alternatywny numer zamówieniowy : 44997
- Rectangular design
- Reflective area 0.45
- Współ. refleksyjności 1,4
- (w stosunku do BRT-3)

Dane ogólne
| EAN | 662488449971 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279203 -/- Lusterka (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 14.51 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Odbłyśnik |
| Do użytku z | Czujniki fotoelektryczne |
| Wymiary konstrukcji | 8 × 40.5 × 60 mm |
| Temperatura pracy | -20…+50 °C |