Produkt  T306EQ

Czujnik fotoelektryczny

czujnik przeciwsobny (nadajnik)

Nr zamówieniowy: 3033442

Alternatywny numer zamówieniowy : 33442

    • Męskie złącze M12 ×1, 4-stykowe
    • Stopień ochrony IP67/IP69K
    • Temperatura otoczenia: -40°C…+70°C
    • Napięcie zasilania: 10…30 VDC
#

Dane ogólne

EAN 662488334420
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270901 -/- Czujnik przeciwsobny
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia US
Waga 89.81 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik przeciwsobny
Tryb pracy Nadajnik
Wykonanie Rurka
Wymiary konstrukcji M30 x 1.5
Zasięg 0…60000 mm
Rodzaj światła IR
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Tworzywo termoplastyczne
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP69
Cechy szczególne W obudowie, Do mycia

Akcesoria montażowe

3053279
3032723
3011185
3073135

Podłączenie

6625013
6625025

Select Country

Turck worldwide

to top