Produkt  BCF5-S18-AP4X

Czujnik pojemnościowy

Nr zamówieniowy: 2503011
    • Obudowa cylindryczna gwintowana M18 × 1
    • Tworzywo sztuczne, PA12‐GF30
    • Płynna regulacja za pomocą potencjometru
    • Zwiększona ochrona EMI (nawet w przypadku urządzeń dużej częstotliwości)
    • Dedykowany dla medium o wysokiej lepkości
    • 3-żyłowy DC, 10…65 V DC
    • Styk NO, wyjście PNP
    • Kabel
#

Dane ogólne

EAN 4047101089035
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy
Numer taryfy celnej 85365080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 110 g

Dane techniczne

Funkcja Do mediów o wysokiej lepkości
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji 5 mm
Funkcja wyjścia Styk NO, PNP
Połączenie elektryczne Kabel
Długość kabla 2.0  m
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA12-GF30, PEI
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty UL

Akcesoria montażowe

69471
69472
6947214
6950012

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top