Produkt MAP-M18
Akcesoria montażowe
Adapter montażowy
Nr zamówieniowy: 6950012- Element montażowy M18 × 1
- Tworzywo sztuczne: Polipropylen
- Wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
- Czujnik może być wymieniany, gdy zbiornik jest pełny (adapter pozostaje zamontowany podczas wymiany)

Dane ogólne
EAN | 4047101113341 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39174000990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 23 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Adapter montażowy |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne |
Wymiary konstrukcji | 42.5 mm |
Średnica obudowy | Ø 19 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
Temperatura pracy | -20…+100 °C |