Produkt BS 18
Akcesoria montażowe
Uchwyt do podwieszania
Nr zamówieniowy: 69471- zacisk montażowy M18 x 1
- tworzywo sztuczne: PA6

Dane ogólne
EAN | 4047101001211 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
Numer taryfy celnej | 39269097900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 29 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Uchwyt do podwieszania |
Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
Wymiary konstrukcji | 40 mm |
Średnica obudowy | Ø 18 mm |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PA6 |