Produkt BI20U-M30-AP6X
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 1644886- Połączenie gwintowane tuby M30 × 1,5
- Mosiądz chromowany
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Odporność na pola magnetyczne
- Duży zakres detekcji
- 3-przewodowy DC, 10…30 VDC
- Styk NO, wyjście PNP
- Przewód

Dane ogólne
EAN | 4047101396003 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 224 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M30 x 1.5 |
Znamionowy zakres detekcji | 20 mm |
Warunki montażowe | Powierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk NO, PNP |
Częstotliwość przełączania | 1.0 kHz |
Połączenie elektryczne | Kabel |
Długość kabla | 2.0 m |
Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | uprox3, Odporność na pola magnetyczne, Factor 1 |
Akcesoria montażowe
![]() |
BST-30B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947216 |
![]() |
MW30
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
![]() |
BSS-30
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901319 |