Produkt NI12U-EG18SK-VP4X
Czujnik indukcyjny
Nr zamówieniowy: 1581801- gwintowany cylinder M18x1
- stal nierdzewna 1.4301
- Współczynnik 1 dla wszystkich metali
- Klasa ochrony IP68
- Odporność na pola magnetyczne
- Rozszerzony zakres temperatur
- wysoka częstotliwość przełączania
- 4-przewodowy DC, 10…65 VDC
- komplementarne wyjście PNP
- terminal zaciskowy

Dane ogólne
EAN | 4047101126112 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270101 -/- Czujnik indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365080000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 70 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M18 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 12 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 10…65 V DC |
Funkcja wyjścia | Styk przełączny, PNP |
Częstotliwość przełączania | 1.0 kHz |
Połączenie elektryczne | Komora zacisku |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4301 (AISI 304) |
Temperatura pracy | -30…+85 °C |
Stopień ochrony | IP68 |
Cechy szczególne | uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne |
Akcesoria montażowe
![]() |
QM-18
Uchwyt szybkiego montażu z zamkiem; materiał: mosiądz chromowany. Gwint męski M24 × 1,5. Uwaga: Stosowanie uchwytów szybkiego montażu może spowodować zmianę zakresu detekcji czujników zbliżeniowych. |
6945102 |
![]() |
BST-18B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947214 |
![]() |
MW18
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
![]() |
BSS-18
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901320 |