Produkt BIM-INT-Y1X-H1141
Czujnik magneto-indukcyjny
dla cylindrów pneumatycznych
Nr zamówieniowy: 1056801- Kształt prostopadłościenny, wysokość 6 mm
- Tworzywo sztuczne, PP
- Czujnik magneto-indukcyjny
- DC, 2 żyły, znam. 8,2 VDC
- Wyjście zgodne z EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Złącze M12 × 1
- ATEX: kategoria II 1 G, strefa Ex 0
- ATEX: kategoria II 1 D, strefa Ex 20
- SIL2 (tryb niskiego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL c zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją HFT0
- SIL3 (tryb pełnego zapotrzebowania) zgodnie z IEC 61508, PL e zgodnie z ISO 13849-1 z konfiguracją nadmiarową HFT1

Dane ogólne
EAN | 4047101145410 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270104 -/- Czujnik magneto-indukcyjny |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 33 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Prostopadłościenny |
Wymiary konstrukcji | 32 x 5 x 6 mm, INT |
Obudowa cylindryczna | Tie-rod cylinder, Tie-rod cylinder, Dovetail cylinder, external groove |
Napięcie zasilania | Nom. 8.2 V DC |
Funkcja wyjścia | NAMUR |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Długość kabla | 0.30 m |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, PP |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Certyfikaty | ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Akcesoria montażowe
![]() |
IMC-DI-22EX-PNO/24VDC
2-channel isolating switching amplifier with M12x1 males, for peripheral use, IP67, zones 2/22, input circuits II(1) Ex ia, PNP transistor output NO |
7560003 |
![]() |
KLZ1-INT
Akcesoria przeznaczone do montażu czujników BIM-INT i BIM-UNT na cylindrach cięgnowych; średnica cylindra: 32…40 mm; materiał: aluminium; na zamówienie inne akcesoria montażowe dla cylindrów o różnych średnicach |
6970410 |
![]() |
KLR1
Wspornik montażowy do montażu czujników pola magnetycznego na okrągłych siłownikach za pomocą opasek napinających; materiał: Trogamid; opaski napinające należy zamawiać oddzielnie |
6970600 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Wzmacniacz separujący, 2-kanałowy; poziom SIL2 zgodnie z normą IEC 61508; wersja Ex; 2 wyjścia tranzystorowe; wejście dla sygnałów NAMUR; możliwość ZAŁ./WYŁ. kontroli zwarcia i przerwy w obwodzie; przełączana funkcja wyjścia NO/NZ; dublowanie sygnału; zdejmowalne terminale śrubowe; szerokość 12,5 mm; napięcie zasilania 24 V DC |
7580020 |