Produkt  IMC-DI-22EX-PNO/24VDC

Izolacyjny wzmacniacz przełączający

2-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7560003
    • 2-kanałowy wzmacniacz separujący
    • Kontrolowanie połączenia pod kątem przerw w obwodzie / zwarć
    • Wyjście tranzystorowe PNP, NO
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • Stopień ochrony IP67
    • Podłączenie przez złącza męskie M12
    • ATEX, IECEx, CFMUS, TR CU
    • Instalacja w strefie 2/22
#

Dane ogólne

EAN 4047101120783
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210121 -/- Wzmacniacz separujący
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 166 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejścia dwustanowe
Typ urządzenia Wzmacniacze separujące
Wersja Ex tak
Atesty ATEX, IECEx, TR CU
Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) SIL2
Napięcie nominalne 24 V DC
Liczba kanałów 2
Wyjście dwustanowe Wyjście tranzystorowe
Połączenie elektryczne Gniazdo M12
Stopień ochrony IP67
Rodzina produktów IMC

Data Sheets

Certyfikat

Deklaracja SIL

Deklaracja zgodności EU

Katalog produktów

Plik CAD

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

7560016
6900390

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top