Produkt SC-M12/3GD
Akcesoria montażowe
zacisk ochronny
Nr zamówieniowy: 6900390- zacisk ochronny dla czujników ze złączem M12 x 1 i spełniających wymagania ATEX II 3 G lub II 3 D
- dla strefy 2 (gaz) lub 22 (pył)
- dla nakrętek o szerokości do 11 mm
- etykieta ochronna z napisem "nicht unter Spannung trennen / do not separate when energized“
- bezpieczne podłączenie przewodu

Dane ogólne
| EAN | 4047101112719 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 39269097900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 10 g |