Produkt  CMVT-M8TA1X-LI2IOL-H1141

Czujnik drgań i temperatury

Do monitorowania stanu z IO-Link i 4…20 mA

Nr zamówieniowy: 100050420
    • Obudowa ze stali nierdzewnej z gwintem wkręcanym M8
    • Wyjście prędkości RMS oraz przyspieszenie RMS, wartość szczytowa
    • Zakres pomiarowy RMS przyspieszenie 10 g, wartość szczytowa 14 g.
    • Wykrywanie w 1 osiach
    • Konfigurowalne zakresy częstotliwości
    • IO-Link, PNP, 4…20 mA
    • Zakres pomiaru temperatury od -40 °C do +80 °C
    • Wysoki stopień ochrony IP66/IP67
    • Złącze M12 × 1, 4-styk.
#

Dane ogólne

EAN 4047101673708
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279090 -/- Czujniki (niesklasyfikowane)
Numer taryfy celnej 90318080000
Kraj pochodzenia DE
Waga 137 g

Dane techniczne

Funkcja Czujnik drgań/temperatury
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67

Akcesoria montażowe

100050775
100050776
100050777
100050778
100050779
100050780
100050781
100050782
100050783
100050784
100050785

Podłączenie

6625503
6625608

Akcesoria funkcjonalne

6825482
6814024

Select Country

Turck worldwide

to top