Produkt TX800M-P3WV01
Seria produktów TX800 HMI/PLC
Brama Quad-Core IOT — CODESYS V3 PLC z WEB VISU
Obudowa średnia, 2 × RJ45 Ethernet
Nr zamówieniowy: 100046997- 2 oddzielne porty Ethernet RJ45 z 10/100 Mbit
- 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
- 1 port USB urządzenia nadrzędnego
- 1 gniazdo karty SD

Dane ogólne
| EAN | 4047101632286 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola) |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | IT |
| Waga | 560 g |
Dane techniczne
| Seria produktów | TX800 |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Interfejs | RS232, RS485, 2 × RJ45 |
| Master sieci przemysłowej | PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT |
| Slave sieci przemysłowej | Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET |
| Programowanie | CODESYS V3 |
Data Sheets
| German | 360 KB |
| English | 359 KB |
| French | 360 KB |
| Spanish | 1626 KB |
| Czech | 362 KB |
| Dutch | 359 KB |
| Romanian | 360 KB |
| Polish | 362 KB |
| Chinese | 386 KB |
| Turkish | 362 KB |
Instrukcja
| TX800 IIoT — Instrukcja obsługi | 5441 KB |
| Sterownik PROFINET / Urządzenie w zestawie CODESYS v3 | 2106 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.18.3 | 1465476 KB |
| Oprogramowanie CODESYS 3.5.16.3 | 1344878 KB |
| Turck Automation Suite TAS | |
Plik CAD
Plik CAD STP
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Akcesoria montażowe
|
TX-LTE-WLAN
Wtykany modem LTE i Wi-Fi z obsługą LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi i GNSS |
100025179 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TX-IO-XX03
Wtykowy moduł we/wy — 20 wejść cyfrowych, 12 wyjść cyfrowych, 4 wejść analogowych (U/I/RTD/TC), 4 wyjścia analogowe (U/I) |
6828201 |
|
TX-IO-DX06
Wtykowy moduł we/wy — 8 wejść cyfrowych, 6 wyjść cyfrowych, 1 wyjście przekaźnikowe (NO) |
6828203 |
|
TX-EXTEND
Wtykowy moduł rozszerzający do regulacji mechanicznej, do modułu TX-IO-XX03 |
100004786 |
|
TX-DP-S
Wtykowy interfejs podrzędny PROFIBUS DP, 9-stykowe złącze żeńskie SUB-D |
100010167 |
|
TX-CAN
Wtykowy interfejs CANopen, 9-stykowe złącze męskie D-SUB |
6828210 |
|
TX-RS485
Wtykowy interfejs RS485/RS422, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002598 |
|
TX-RS232
Wtykowy interfejs RS232, 9-stykowe złącze żeńskie D-SUB |
100002599 |
|
TX-PSC
Wtyczka zasilająca do urządzeń TX HMI |
100002938 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RJ45S-RJ45S-4422-2M | 6635218 |