Produkt BCT2-M08-IOL-V1131
Czujnik pojemnościowy
Nr zamówieniowy: 100027490- Wykrywanie przedmiotów metalowych i niemetalowych
- Wykrywanie cieczy, proszków i substancji stałych
- Wszystkie funkcje można parametryzować poprzez IO-Link
- Możliwe są trzy różne typy uczenia obiektów (jednowartościowe, dwuwartościowe, dynamiczne)
- Dostępna jest funkcja zliczania, której zawartość można wywołać poprzez IO-Link
- Stan przełączania wskazywany przez cztery diody LED rozmieszczone wokół urządzenia
- Złącze męskie, M8 × 1, 3-stykowe
- Wytrzymała, kompaktowa obudowa z niklowanego mosiądzu
- Gwint M8, wpuszczany, odległość przełączania = 2 mm

Dane ogólne
EAN | 4047101539028 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270102 -/- Czujnik pojemnościowy |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 14 g |
Dane techniczne
Funkcja | Wykrywanie poziomu |
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M8 x 1 |
Znamionowy zakres detekcji | 2 mm |
Napięcie zasilania | 18…30 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP/NPN |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M8 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, Niklowany mosiądz |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 1207 KB |
English | 1207 KB |
French | 1147 KB |
Spanish | 1146 KB |
Czech | 1146 KB |
Dutch | 1146 KB |
Romanian | 1146 KB |
Russian | 1061 KB |
Polish | 1147 KB |
Chinese | 1214 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Urządzenia IO-Link — rozruch | 11322 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Podręcznik parametrów IO-Link | 375 KB |
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik CAD
Plik konfiguracyjny
Przegląd produktów
Podłączenie
![]() |
PKG4M-2-RSC4.4T/TXL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M8, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6627063 |
![]() |
PKG3M-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625058 |
![]() |
PKG3M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625550 |
![]() |
PKW3M-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625064 |
![]() |
PKW3M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 3-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625556 |
![]() |
PKGV3M-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625385 |
![]() |
PKWV3M-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, kątowe, 3-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625391 |
![]() |
PKGV3M-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M8, proste, 3-styk., nakrętka ze stali nierdzewnej, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6627803 |
![]() |
PKWV3M-2/TXL | 6628798 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
AD-MFK3-FSM4
Adapter, złącze żeńskie M8, 3-styk. — złącze męskie M12, 3-styk. |
6628083 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |