Produkt PKG3M-2/TXL
Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PUR
Przewód podłączeniowy
Nr zamówieniowy: 6625550- Złącze żeńskie M8, proste, 3-pinowe
- Materiał powłoki: PUR
- Kolor powłoki: czarny
- Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych
- Odporność na związki agresywne chemicznie, promieniowanie UV i oleje
- Ognioodporność (FT2 zgodnie z UL 1581, IEC 60332-2-2)
- Odporność na iskry spawalnicze
- Nie zawiera halogenu, silikonu, PVC ani LABS
- Szczególna odporność na ścieranie
- Stopień ochrony: IP67, IP69K
- Długość przewodu: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101273083 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 59 g |
Dane techniczne
Aplikacja | Sygnał |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącze żeńskie, M8 × 1, Prosty |
Liczba styków | 3 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Prąd | 4 A |
Średnica przewodu | Ø 4.1 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Czarny |
Liczba żył przewodu | 3 |
Klasa ochrony | IP67, IP69K |
Cechy specjalne | Przystosowane do pracy w łańcuchach kablowych |
Certyfikaty | cULus |
Akcesoria montażowe
![]() |
TORQUE-WRENCH-SET-AS
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14) |
6936170 |
![]() |
BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL
Etykieta do przewodów TEL i TXL, długość: 18 mm, wysokość: 4 mm, materiał: poliwęglan (PC), kolor: biały, bez związków halogenu, odporność na rozprzestrzenianie się płomienia |
6936206 |
![]() |
HAS5131-0
Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, połączenie zaciskowo-nacinające, przejściówka przewodu 2,5 do 5,1 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6905402 |
![]() |
BS5133-0
Konfektionierbarer Stecker, M8 x 1, gerade, 3-polig, Schraubklemmanschluss, Leitungsdurchlass 3.5 bis 5.0 mm, Adernquerschnitt/Klemmvermögen 0.14 bis 0.50 mm², Kunststoffgehäuse, Metallüberwurfschraube |
6901012 |
![]() |
HS5131-0
Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6902710 |
![]() |
HS5231-0
Rozbieralne złącze męskie, M8 × 1, kątowe, 3-stykowe, technologia pressfit, przejściówka przewodu 4,0 do 5,0 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,34 mm², obudowa plastikowa, nakrętka metalowa |
6902810 |
![]() |
FW-PRKPM0320-SA-S-0406
Rozbieralne złącze żeńskie, M8 × 1, proste, 3-stykowe, połączenia śrubowe, przejściówka przewodu 4,0 do 5,5 mm, przekrój poprzeczny rdzenia/maksymalna średnica przewodu 0,14 do 0,5 mm², plastikowa obudowa, metalowa nakrętka |
100002292 |
Podłączenie
![]() |
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Uchwyt na etykiety PCV do identyfikacji kabli przedłużających (seria produktów TEL/TXL); do kabli o średnicach: min. 5 mm; wymiary 4 × 18 mm; jednostka dostawy: 50 szt. w opak. |
100048170 |