Produkt  PKWV3M-2/TEL

Przewód elementu wykonawczego/czujnika, PVC

Przewód podłączeniowy

Nr zamówieniowy: 6625391
    • Złącze żeńskie M8, kątowe, 3-pinowe
    • Nakrętka/śruba ze stali nierdzewnej
    • Materiał powłoki: PVC
    • Kolor powłoki: czarny
    • Odporność na chemikalia i oleje
    • Odporność na oddziaływanie płomienia
    • Odporność na roztwory kwasowe i zasadowe
    • Odporność na czynniki mikrobiologiczne i hydrolizę
    • Wolne od związków LABS
    • Stopień ochrony: IP67, IP69K
    • Długość przewodu: 2,0 m
#

Dane ogólne

EAN 4047101306705
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250107 -/- Przewód podłączeniowy czujnik-urządzenie wykonawcze
Numer taryfy celnej 85444290900
Kraj pochodzenia CN
Waga 70 g

Dane techniczne

Aplikacja Sygnał
Wykonanie Przewód podłączeniowy
Złącze A Złącze żeńskie, M8 × 1, Kątowe
Liczba styków 3
Uchwyt Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba Stal nierdzewna, V4A
Prąd 4 A
Średnica przewodu Ø  4.3 mm
Długość przewodu 2.0 m
Otulina przewodu PCW, Czarny
Liczba żył przewodu 3
Klasa ochrony IP67, IP69K
Certyfikaty cULus

Akcesoria montażowe

6936170
6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Podłączenie

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top