Produkt  NICP-EM30-IOL-H1141

Łącznik indukcyjny

Strona pierwotna

Nr zamówieniowy: 100018258
    • Obudowa cylindryczna gwintowana, M30 × 1,5
    • Stal nierdzewna 1.4404
    • IO-Link COM2 (38,4 kb/s)
    • IO-Link COM3 (230,4 kb/s)
    • DC, 4-żył., 24 V DC
    • 2 × wyjście PNP/NPN lub 1 × wejście PNP/NPN
    • Złącze męskie M12 × 1
    • Transmisja IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101523942
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27069090 -/- Przewód, linia (inne)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 220 g

Dane techniczne

Komponenty systemu Strona główna
Funkcja wyjścia PNP/NPN

Akcesoria montażowe

100047196
6945103
6947216
6945005
6901319

Akcesoria funkcjonalne

100018259

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top