Produkt QM-30
Akcesoria montażowe
Wspornik do szybkiego montażu
Nr zamówieniowy: 6945103- element montażowy szybkiej instalacji z wymuszoną pozycją czujnika
- materiał: mosiądz chromowany
- gwint męski M36 x 1.5

Dane ogólne
| EAN | 4047101246636 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników) |
| Numer taryfy celnej | 74122000000 |
| Kraj pochodzenia | HU |
| Waga | 144 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wspornik do szybkiego montażu |
| Do użytku z | Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne, Głowice odczytująco-zapisujące |
| Wymiary konstrukcji | 35 mm |
| Średnica obudowy | Ø 30 mm |
| Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |