Produkt  TB-SG-L

Obudowa ochronna metalowa TBxx-L do zastosowań Ex

Nr zamówieniowy: 100014865
    • do instalacji w strefie ATEX 2/22
    • Typy modułów: TBEN-L, TBDP, TBIL-M
#

Dane ogólne

EAN 4047101517767
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250391 -/- Decentralizacja peryferiów (części) [AKP191002]
Numer taryfy celnej 73269098900
Kraj pochodzenia DE
Waga 489 g

Dane techniczne

Typ urządzenia Obudowa ochronna
Temperatura pracy -40…+70 °C

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

100003327
100038722

Akcesoria podłączeniowe — I/O

6625604
6625636
6628112

Akcesoria podłączeniowe — sieć

U-02482
U-08880
6635170
6635579
6635538

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top