Produkt LRS510-10-34-LI2UPN8-H1141
Radarowe
Sterowanie poziomem
Nr zamówieniowy: 100012730- Zasięg: 10 m
- Strefa martwa: 35 cm
- Rozdzielczość: 1 mm
- Kąt stożka wiązki radaru: ±5°
- Odległość, poziom, objętość lub % sygnału wyjściowego
- Zatwierdzenie zgodnie z normą ETSI 305550-2
- Zatwierdzenie zgodnie z normą FCC/CFR. 47 część 15.
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
- Napięcie zasilania 18…33 VDC
- Wyjście przełączające z możliwością przełączania między PNP/NPN
- Wyjście analogowe z możliwością przełączania między 4…20 mA/0…10 V
- Automatyczne wykrywanie prądu/napięcia
- IO-Link
- Wyświetlacz 4-cyfrowy, dwukolorowy, 14-segmentowy
- Możliwość obrotu obudowy o 180° po instalacji łącza procesowego
- Podłączenie procesowe NPT 3/4”
- Rezystancja ciśnienia -1…16 bar (względne)

Dane ogólne
| EAN | 4047101514520 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200505 -/- radarowy pomiar poziomu |
| Numer taryfy celnej | 90261029000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 441 g |
Dane techniczne
| Sposób detekcji | bezkontaktowo |
| Medium | liquids, Towary masowe |
| Measuring principle | Radarowe |
| Podłączenie procesowe | 3/4″ NPT |
| Maks. zasięg | 10000 mm |
| Kąt stożka | 10 ° |
| Napięcie zasilania | 17…33 V DC |
| Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe |
| Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
| wyjście prądowe | 4…20 mA |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 PEEK |
| Wytrzymałość ciśnieniowa | 16 bar |
| Temperatura pracy | -25…+65 °C |
| Stopień ochrony | IP67/IP69K |
Data Sheets
| German | 1201 KB |
| English | 1201 KB |
| French | 1202 KB |
| Spanish | 1202 KB |
| Czech | 1202 KB |
| Dutch | 1201 KB |
| Romanian | 1202 KB |
| Russian | 997 KB |
| Polish | 1204 KB |
| Chinese | 1298 KB |
| Turkish | 1202 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
| Instrukcja obsługi, czujniki radarowe z serii LR | 1975 KB |
| Instrukcja obsługi czujników radarowych z serii LRS 2.1 | 2651 KB |
| Parametry połączenia IO-Link | 393 KB |
Oprogramowanie
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
Akcesoria funkcjonalne
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |
|
RR-6
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 60 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 10 m² (porównywalnie do samochodu), niezawodne wykrywanie obiektów do 6,5 m |
100047726 |
|
RR-12
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 120 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 250 m² (porównywalnie do HGV), niezawodne wykrywanie obiektów do 15 m |
100047727 |
|
RR-20
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 200 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 1115 m² (porównywalnie do statku), niezawodne wykrywanie obiektów do 25 m |
100047728 |