Produkt RR-20
Akcesoria radaru
Retroreflektor
Nr zamówieniowy: 100047728- Reflektor radarowy ze stali nierdzewnej
- Zoptymalizowana zdolność wykrywania obiektów
- Wykrywanie niewrażliwe na przechylanie
- Długość przyprostokątnej: 200 mm
- Przekrój wiązki radarowej: 1115 m² (porównywalnie do statku)
- Niezawodne wykrywanie obiektów do 25 m

Dane ogólne
EAN | 4047101638677 |
Numer taryfy celnej | 73269098900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 614 g |
Dane techniczne
Wymiary konstrukcji | 201 × 283 mm |
Średnica obudowy | Ø 200 mm |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna |