Produkt RR-12
Akcesoria radaru
Retroreflektor
Nr zamówieniowy: 100047727- Reflektor radarowy ze stali nierdzewnej
- Zoptymalizowana zdolność wykrywania obiektów
- Wykrywanie niewrażliwe na przechylanie
- Długość przyprostokątnej: 120 mm
- Przekrój wiązki radarowej: 250 m² (porównywalnie do HGV)
- Niezawodne wykrywanie obiektów do 15 m

Dane ogólne
| EAN | 4047101638660 |
| Numer taryfy celnej | 73269098900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 240 g |
Dane techniczne
| Wymiary konstrukcji | 142 × 171 mm |
| Średnica obudowy | Ø 120 mm |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna |