Produkt LRS510-10-51-LI2UPN8-H1141
Radarowe
Sterowanie poziomem
Nr zamówieniowy: 100012729- Zasięg: 10 m
- Strefa martwa: 35 cm
- Rozdzielczość: 1 mm
- Kąt stożka wiązki radaru: ±5°
- Odległość, poziom, objętość lub % sygnału wyjściowego
- Zatwierdzenie zgodnie z normą ETSI 305550-2
- Zatwierdzenie zgodnie z normą FCC/CFR. 47 część 15.
- Złącze męskie M12 × 1, 4-stykowe
- Napięcie zasilania 18…33 VDC
- Wyjście przełączające z możliwością przełączania między PNP/NPN
- Wyjście analogowe z możliwością przełączania między 4…20 mA/0…10 V
- Automatyczne wykrywanie prądu/napięcia
- IO-Link
- Wyświetlacz 4-cyfrowy, dwukolorowy, 14-segmentowy
- Możliwość obrotu obudowy o 180° po instalacji łącza procesowego
- Podłączenie procesowe G3/4"
- Rezystancja ciśnienia -1…16 bar (względne)

Dane ogólne
EAN | 4047101514513 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27200505 -/- radarowy pomiar poziomu |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 440 g |
Dane techniczne
Sposób detekcji | bezkontaktowo |
Medium | liquids, Towary masowe |
Measuring principle | Radarowe |
Podłączenie procesowe | G 3/4” |
Maks. zasięg | 10000 mm |
Kąt stożka | 10 ° |
Napięcie zasilania | 17…33 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, PNP/NPN, wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
wyjście prądowe | 4…20 mA |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna / tworzywo sztuczne, 1.4404 (AISI 316L) / poliakrylamid 50 % GF UL 94 V-0 PEEK |
Wytrzymałość ciśnieniowa | 16 bar |
Temperatura pracy | -25…+65 °C |
Stopień ochrony | IP67/IP69K |
Data Sheets
German | 1279 KB |
English | 1279 KB |
French | 1280 KB |
Spanish | 1280 KB |
Czech | 1280 KB |
Dutch | 1279 KB |
Romanian | 1280 KB |
Russian | 1075 KB |
Polish | 1282 KB |
Chinese | 1376 KB |
Turkish | 1280 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Instrukcja obsługi, czujniki radarowe z serii LR | 1975 KB |
Instrukcja obsługi czujników radarowych z serii LRS 2.1 | 2651 KB |
Parametry połączenia IO-Link | 393 KB |
Oprogramowanie
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. — złącze męskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625208 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktowy, wieloprotokołowy moduł I/O, 4 porty mastera IO-Link 1.1 klasa A, 4 uniwersalne kanały PNP 0,5 A |
6814024 |
![]() |
RR-6
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 60 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 10 m² (porównywalnie do samochodu), niezawodne wykrywanie obiektów do 6,5 m |
100047726 |
![]() |
RR-12
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 120 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 250 m² (porównywalnie do HGV), niezawodne wykrywanie obiektów do 15 m |
100047727 |
![]() |
RR-20
Lustro wiązki radaru ze stali nierdzewnej, zoptymalizowana skuteczność wykrywania obiektu, długość przyprostokątnej: 200 mm, przekrój poprzeczny wiązki radaru: 1115 m² (porównywalnie do statku), niezawodne wykrywanie obiektów do 25 m |
100047728 |