Produkt  TX700Q-P3WV01

Seria TX700 HMI/PLC

Brama IoT Quad-Core — CODESYS V3 PLC z WEB VISU

Duża obudowa, 3 × RJ45 Ethernet

Nr zamówieniowy: 100009355
    • 3 porty Ethernet RJ45 o przepustowości 10/100 Mb
    • 1 interfejs szeregowy (RS232, RS485, RS422)
    • 2 porty USB hosta
    • 1 gniazdo karty SD
#

Dane ogólne

EAN 4047101513080
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27242302 -/- Graficzny panel sterujący (wyświetlacz i konsola)
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia IT
Waga 1087 g

Dane techniczne

Seria produktów TX700
Typ urządzenia Brama Cloud Gateway, Kontrola
Stopień ochrony IP20
Interfejs RS232, RS485, 3 × RJ45
Interfejs radiowy Opcjonalna możliwość rozbudowy
Master sieci przemysłowej PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCAT
Slave sieci przemysłowej Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET
Programowanie CODESYS V3

Akcesoria montażowe

100025179

Akcesoria funkcjonalne

6828201
6828203
100010167
6828210
100002598
100002599
100002938

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635218

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top