Produkt  RU20U-Q12S-UN8X-V1141

Czujnik ultradźwiękowy

czujnik odbiciowy

Nr zamówieniowy: 100005606
    • Gładka przednia powierzchnia przetwornika ultradźwiękowego
    • Obudowa prostopadłościenna Q12S, zamknięta
    • Poprzeczna emisja światła
    • Podłączenie przez złącze męskie M8 × 1
    • Możliwość regulacji zasięgu za pośrednictwem przewodu połączeniowego lub interfejsu IO-Link
    • Strefa nieczułości: 2 cm
    • Zakres: 20 cm
    • Rozdzielczość: 1 mm
    • Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±9 °
    • Wyjście dwustanowe, NPN
    • NO/NZ programowalne
    • IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101506570
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 23 g

Dane techniczne

Funkcja Przełącznik zbliżeniowy
Tryb pracy Czas pracy
Wykonanie Prostopadłościenny
Wymiary konstrukcji 82 x 12 x 12 mm, Q12
Kierunek promieniowania bok
Zasięg 20…200 mm
Rozdzielczość 1 mm
Napięcie zasilania 18…30 V DC
Funkcja elementu przełączającego Styk NO/NZ
Funkcja wyjścia NPN
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Złącze, M8 × 1
Materiał obudowy Metal, AL, Anodyzowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67
Certyfikaty CE, cULus
Cechy szczególne Kompaktowy

Podłączenie

6625061
6625067
6627063

Akcesoria funkcjonalne

6814024
6825482

Select Country

Turck worldwide

to top