Produkt TBEN-LL-SE-M2
Zarządzany przełącznik Ethernet
8 × port 100 Mb, 2 × port 1 Gb
Nr zamówieniowy: 100004427- Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP server
- 2 × M12, 8-stykowe, kodowanie X, sieć szkieletowa o wysokiej przepustowości 1 Gb/s
- 8 × M12, 4-stykowe, kodowanie D, 100 Mb/s
- Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
- Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
- Szczelnie obudowana elektronika modułu
- Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
- Złącze męskie M12, kodowanie L, do zasilania
- Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
- ATEX strefa 2/22
- Zarządzanie przez przeglądarkę internetową
- Zapora sieciowa
- Konfigurowane strefy LAN/WAN
- Routing NAT
- Sieć VLAN zgodna z IEEE 802.1q
- Ustalanie priorytetów zgodnie z IEEE 802.1p
- Serwer/klient DHCP
- Przypisywanie adresów IP na podstawie portów
- IGMP (snooping/querier)
- Redundancja mediów RSTP
- HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
- Dublowanie portów

Dane ogólne
| EAN | 4047101499391 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia) |
| Numer taryfy celnej | 85176200000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 564 g |
Dane techniczne
| Protokół sieciowy | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Typ urządzenia | Ethernet switch |
| Prędkość transmisji ethernetowej | 10/100/1000 Mb/s |
| Liczba portów Ethernet | Liczba portów: 10 |
| Connection technology Ethernet | 2 × M12, 8-styk., kodowanie X, 8 × M12, 4-styk., kodowanie D |
| Temperatura pracy | -40…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP65/IP67/IP69K |
| Certyfikaty | ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC |
Data Sheets
| German | 394 KB |
| English | 393 KB |
| French | 393 KB |
| Spanish | 379 KB |
| Czech | 395 KB |
| Dutch | 394 KB |
| Romanian | 393 KB |
| Russian | 252 KB |
| Polish | 395 KB |
| Turkish | 394 KB |
Certyfikat
Deklaracja producenta
| Deklaracja zgodności dla UE i Wielkiej Brytanii | 242 KB |
| EU and UK Declaration of Conformity According to ATEX | 120 KB |
Instrukcja obsługi
Katalog ogólny
Oprogramowanie konfiguracyjne
Oprogramowanie sprzętowe
Plik konfiguracyjny
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
TB-SG-L
Obudowa ochronna do kompaktowych modułów wejścia/wyjścia TBEN-L i TBIL-M przeznaczonych do zastosowań w strefie ATEX 2/22 |
100014865 |
Podłączenie
|
VS-M12-PWR
Zatyczka do złączy żeńskich M12 |
100034822 |
Akcesoria podłączeniowe — zasilanie
|
RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100003327 |
|
RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Kabel przedłużający, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; złącze męskie M12, proste, 4-styk. + FE, kodowanie L; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, szary |
100038722 |
|
RSP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze męskie M12, proste, 5-styk.; długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100018910 |
|
RSP56PLA-2/TXG | 100038699 |
|
RKP56PLB-2/TXG
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, szary |
100006303 |
|
RKP56PLA-2/TXG | 100038706 |
Akcesoria podłączeniowe — sieć
|
RSSD-PSGS4M-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie M8, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635160 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635538 |
|
RSSD-RSSD-4422-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
6635150 |
|
RSSD RSSD 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze M12, kodowanie D, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-02482 |
|
RSSD RJ45 441-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie D, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: TPE, turkusowy |
U-08880 |
|
RSSX-RJ45S-8814-2M
Przemysłowy kabel Ethernet, złącze męskie M12, kodowanie X, proste — złącze męskie RJ45, proste, długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, zielony |
100002337 |