Produkt  TBEN-L4-SE-M2

Zarządzany przełącznik Ethernet

8 × port 100 Mb, 2 × port 1 Gb

Nr zamówieniowy: 100004426
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP server
    • 2 × M12, 8-stykowe, kodowanie X, sieć szkieletowa o wysokiej przepustowości 1 Gb/s
    • 8 × M12, 4-stykowe, kodowanie D, 100 Mb/s
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • Złącze 7/8˝ męskie do zasilania, 4-stykowe
    • Grupy napięciowe z separacją galwaniczną
    • ATEX strefa 2/22
    • Zarządzanie przez przeglądarkę internetową
    • Zapora sieciowa
    • Konfigurowane strefy LAN/WAN
    • Routing NAT
    • Sieć VLAN zgodna z IEEE 802.1q
    • Ustalanie priorytetów zgodnie z IEEE 802.1p
    • Serwer/klient DHCP
    • Przypisywanie adresów IP na podstawie portów
    • IGMP (snooping/querier)
    • Redundancja mediów RSTP
    • HTTP, HTTPS, LLDP, NTP, SNMP V1–V3
    • Dublowanie portów
#

Dane ogólne

EAN 4047101499384
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 605 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Typ urządzenia Ethernet switch
Prędkość transmisji ethernetowej 10/100/1000 Mb/s
Liczba portów Ethernet Liczba portów: 10
Connection technology Ethernet 2 × M12, 8-styk., kodowanie X, 8 × M12, 4-styk., kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

100014865

Akcesoria podłączeniowe — zasilanie

6914313
U2280-0

Akcesoria podłączeniowe — sieć

6635160
6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880
100002337

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top