Produkt NI4-M12-IOLU69X2-H1141
Czujnik indukcyjny
Z wyjściem analogowym i komunikacją IO-Link
Nr zamówieniowy: 100001076- Obudowa cylindryczna gwintowana M12 × 1
- Mosiądz chromowany
- Konfiguracja i komunikacja za pośrednictwem IO-Link v1.1 albo standardowego I/O
- Regulowana odległość w przypadku 12-bitowego przetwarzania danych przez interfejs IO-Link
- Punkt przełączania z możliwością konfiguracji w trybie uczenia przez dwa punkty
- Wyjście przełączania z możliwością swobodnej konfiguracji
- Identyfikacja przez 32-bitową pamięć
- Monitorowanie temperatury w ramach zadawanych zakresów
- 4 przewody, 15…30 V DC
- Wyjście analogowe , 0…10 V (2… 10 V parametryzowane)
- Złącze M12 × 1

Dane ogólne
EAN | 4047101447354 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27270802 -/- Indukcyjny czujnik odległości |
Numer taryfy celnej | 85365019000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 33 g |
Dane techniczne
Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
Wymiary konstrukcji | M12 x 1 |
Zakres pomiarowy | 0.4…4 mm |
Warunki montażowe | Niepowierzchniowy |
Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
Funkcja wyjścia | PNP/NPN, wyjście analogowe |
Napięcie wyjściowe | 0…10 V |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Metal, CuZn, Chromowane |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP67 |
Data Sheets
German | 1308 KB |
English | 1308 KB |
French | 1309 KB |
Spanish | 1308 KB |
Czech | 1309 KB |
Dutch | 1308 KB |
Romanian | 1309 KB |
Russian | 1494 KB |
Polish | 1309 KB |
Chinese | 1402 KB |
Turkish | 1309 KB |
Deklaracja producenta IO-Link
Instrukcja
Instrukcja obsługi
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Rozkładówka produktu
Akcesoria montażowe
![]() |
QM-12
Uchwyt szybkiego montażu z zamkiem; materiał: mosiądz chromowany. Gwint męski M16 × 1. Uwaga: Stosowanie uchwytów szybkiego montażu może spowodować zmianę zakresu detekcji czujników zbliżeniowych. |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Obejma montażowa dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901321 |
Podłączenie
![]() |
RKC4.4T-2/TXL1001
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki ochronnej: włókna aramidowe, żółty; temperatura szczytowa: 200 °C |
6628825 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
IM43-13-SR
Kontroler wartości granicznych; jeden kanał; wejście 0/4…20 mA lub 0/2…10 V; zasilanie przetworników/czujników 2- lub 3-przewodowych; wartość graniczna ustawiana za pomocą przycisku teach; trzy wyjścia przekaźnikowe ze stykami normalnie otwartymi; zdejmowalne terminale zaciskowe; szerokość 27 mm; uniwersalne napięcie zasilania 20…250 VUC; inne kontrolery wartości granicznych opisane są w katalogu ”Interfejsy modułowe”. |
7540041 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |