Produkt  IM43-13-SR

wskaźnik wartości granicznej

1-kanałowy

Nr zamówieniowy: 7540041
    • Monitorowanie 3 wartości granicznych wejścia prądowego lub napięciowego
    • Zasilanie 2- lub 3-przewodowych przetworników/czujników
    • Obwód wejściowy: 0/4…20 mA; 0/2…10 V
    • Obwód wyjściowy: 3 niezależne niezależne wyjścia przekaźnikowe wartości granicznych
    • Przekaźnik wartości granicznych ustawiany jest za pomocą przycisku TEACH
    • Wyjścia przekaźnikowe ustawiane są za pomocą przednich przycisków
    • Uniwersalne napięcie zasilania
    • Pełna separacja galwaniczna
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
    • CFMUS, TR CU
#

Dane ogólne

EAN 4047101119091
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27210122 -/- Wyłącznik krańcowy
Numer taryfy celnej 85437090990
Kraj pochodzenia DE
Waga 175 g

Dane techniczne

Typ sygnału Wejście analogowe
Typ urządzenia Przetwornik wartości granicznych
Wersja Ex nie
Atesty cFMus, TR CU
Napięcie nominalne Uniwersalny zakres napięcia
Liczba kanałów 1
Wyjście dwustanowe Wyjście przekaźnikowe
Połączenie elektryczne 4 × zdejmowalny blok zaciskowy 5-styk., zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, połączenie śrubowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM

Data Sheets

Deklaracja zgodności EU

EPLAN Electric P8

Katalog produktów

Rozkładówka produktu

Rozkładówka technologii

Skrócona instrukcja obsługi

Akcesoria montażowe

7541219

Podłączenie

7541217

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top