Produkt  QM-12

Akcesoria montażowe

Wspornik do szybkiego montażu

Nr zamówieniowy: 6945101
    • element montażowy szybkiej instalacji z wymuszoną pozycją czujnika
    • materiał: mosiądz chromowany
    • gwint męski M16 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101246612
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27279201 -/- Połączenia (akcesoria czujników)
Numer taryfy celnej 74122000000
Kraj pochodzenia HU
Waga 48 g

Dane techniczne

Typ akcesoriów Wspornik do szybkiego montażu
Do użytku z Czujniki indukcyjne Czujniki cylindryczne
Wymiary konstrukcji 34 mm
Średnica obudowy Ø  12 mm
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top