Produkt FP100-300L-34-NA-H1141
Przepływomierz
Czujnik zanurzenia bez zintegrowanego modułu przetwarzania
Nr zamówieniowy: 100001048- Wkręcany adapter z przyłączem procesowym NPT 3/4", męski gwint uwzględniony w dostawie
- Materiał obudowy: 1,4571 (316Ti)
- Głębokość zanurzenia 16,9 mm
- Monitorowanie przepływu mediów ciekłych
- Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
- 8…33 VDC
- Styk NO/NZ, wyjście PNP/NPN, IO-Link
- M12 × 1 złącze męskie

Dane ogólne
EAN | 4047101447064 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany) |
Numer taryfy celnej | 90261029000 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 239 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda) |
Długość rurki (L1) | 45 mm |
Głębokość zanurzenia L | 16.9 mm |
Medium | liquids |
Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Temperatura medium | -25…+85 °C |
Temperatura pracy | -40…+80 °C |
Stopień ochrony | IP66/IP67/IP69K |
Certyfikaty | CE, cULus |
Akcesoria montażowe
![]() |
FAA-A1-1.4571
Wkręcany adapter do czujników zanurzeniowych z serii FS. , FP..; materiał: Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti); podłączenie procesowe: N1/2” |
100001987 |
![]() |
FAA-80-1.4571
Wkręcany adapter do czujników zanurzeniowych z serii FS. , FP..; materiał: Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti); podłączenie procesowe: G1/2” |
100001988 |
![]() |
FAA-04-1.4571
Wkręcany adapter do czujników zanurzeniowych z serii FS. , FP..; materiał: Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti); podłączenie procesowe: G1/4” |
100001989 |
![]() |
FAA-34-1.4571
Wkręcany adapter do czujników zanurzeniowych z serii FS. , FP..; materiał: Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti); podłączenie procesowe: N3/4” |
100001990 |
![]() |
FAA-81-1.4571
Wkręcany adapter do czujników zanurzeniowych z serii FS. , FP..; materiał: Stal nierdzewna 1.4571 (316Ti); podłączenie procesowe: G3/4” |
100001991 |
Podłączenie
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625515 |
![]() |
RKC4.4T-2/TXL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 4-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PUR, czarny; aprobata cULus |
6625503 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FM-IM-3UP63FX
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FP…-…-NA-…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami tranzystorowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
100000818 |
![]() |
FM-IM-3UR38FX
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FP…-…-NA-…; napięcie robocze 20…250 VAC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściami przekaźnikowymi do natężenia przepływu, temperatury i błędów |
100000820 |
![]() |
FM-IM-2UPLI63FX
Przetwornik sygnałowy do czujników przepływu typu non-Ex z serii FP…-…-NA-…; napięcie robocze 20…30 VDC; pasek diod LED do wyświetlania prędkości przepływu i temperatury medium; urządzenie IO-Link z wyjściem analogowym do natężenia przepływu oraz wyjściami tranzystorowymi temperatury i błędów |
100000819 |