Produkt FM-IM-3UR38FX
Moduł procesora
Do podłączenia czujników przepływu nie-Ex z serii FP
Urządzenie IO-Link z przekaźnikowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 100000820- Wyjście przekaźnikowe dla wskazania przepływu, temperatury i błędów
- Nastawa punktu przełączania, brak możliwości nauki granic przepływu (szybka nauka)
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link

Dane ogólne
| EAN | 4047101443509 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
| Numer taryfy celnej | 85371091990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 243 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Kontrola przepływu |
| Wykonanie | Procesor sygnałowy |
| Napięcie zasilania | 20…250 V AC / 20…125 V DC |
| Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, Wyjście przekaźnikowe |
| Protokół komunikacyjny | IO-Link |
| Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
| Temperatura pracy | -25…+70 °C |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Certyfikaty | UL |
Data Sheets
| German | 314 KB |
| English | 313 KB |
| French | 314 KB |
| Spanish | 314 KB |
| Czech | 221 KB |
| Dutch | 313 KB |
| Romanian | 314 KB |
| Russian | 1173 KB |
| Polish | 315 KB |
| Chinese | 416 KB |
| Turkish | 314 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
| Przetworniki przepływu FM / FMX | 187 KB |
| Parametry IO-Link przetworników FM / FMX | 330 KB |
| Wprowadzenie — FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
| IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
Akcesoria funkcjonalne
|
FP100-300L-04-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001045 |
|
FP100-300L-30-NA-2M
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001055 |
|
FP100-300L-34-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001048 |