Produkt  FP100-300L-30-NA-2M

Przepływomierz

Czujnik zanurzenia bez zintegrowanego modułu przetwarzania

Nr zamówieniowy: 100001055
    • Wkręcany adapter z męskim gwintem przyłącza procesowego G1/2" uwzględnionym w dostawie
    • Materiał obudowy: 1,4571 (316Ti)
    • Głębokość zanurzenia 16,9 mm
    • Monitorowanie przepływu mediów ciekłych
    • Stopień ochrony IP66, IP67 i IP69K
    • Połączenie kablowe
#

Dane ogólne

EAN 4047101447132
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27273190 -/- Czujnik przepływu (niesklasyfikowany)
Numer taryfy celnej 90261029000
Kraj pochodzenia DE
Waga 1 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Bez wyświetlacza (zintegrowana sonda)
Długość rurki (L1) 45  mm
Głębokość zanurzenia L 16.9  mm
Medium liquids
Połączenie elektryczne Kabel
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti)
Temperatura medium -25…+85 °C
Temperatura pracy -40…+80 °C
Stopień ochrony IP66/IP67/IP69K
Certyfikaty CE, cULus

Akcesoria montażowe

100001987
100001988
100001989
100001990
100001991

Akcesoria funkcjonalne

100000818
100000820
100000819

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top