Produkt FAA-81-1.4571
Akcesoria
Wkręcany adapter
Do zanurzeniowych czujników przepływu FS/FP
Nr zamówieniowy: 100001991- Złącze męskie M18 × 1,5, do gwintu męskiego G3/4”
- Wkręcany adapter dla czujników z serii FS/FP
- Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
- Uszczelnienie do 100 bar

Dane ogólne
| EAN | 4047101455649 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
| Numer taryfy celnej | 73072910900 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 140 g |
Dane techniczne
| Typ akcesoriów | Wkręcany adapter |
| Do użytku z | Czujniki przepływu |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |