Produkt FAA-04-1.4571
Akcesoria
Wkręcany adapter
Do zanurzeniowych czujników przepływu FS/FP
Nr zamówieniowy: 100001989- Złącze męskie M18 × 1,5, do gwintu męskiego G1/4”
- Wkręcany adapter dla czujników z serii FS/FP
- Do przykręcenia do trójnika typu T lub spawanej tulei
- Uszczelnienie do 100 bar

Dane ogólne
EAN | 4047101455625 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230211 -/- Akcesoria mechaniczne |
Numer taryfy celnej | 73072910900 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 90 g |
Dane techniczne
Typ akcesoriów | Wkręcany adapter |
Do użytku z | Czujniki przepływu |
Materiał obudowy | Stal nierdzewna, 1.4571 (AISI 316Ti) |