Produkt FM-IM-3UR38FX
Moduł procesora
Do podłączenia czujników przepływu nie-Ex z serii FP
Urządzenie IO-Link z przekaźnikowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 100000820- Wyjście przekaźnikowe dla wskazania przepływu, temperatury i błędów
- Nastawa punktu przełączania, brak możliwości nauki granic przepływu (szybka nauka)
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101443509 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 243 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Procesor sygnałowy |
Napięcie zasilania | 20…250 V AC / 20…125 V DC |
Funkcja wyjścia | NO/NZ programowalne, Wyjście przekaźnikowe |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | UL |
Data Sheets
German | 314 KB |
English | 313 KB |
French | 314 KB |
Spanish | 314 KB |
Czech | 221 KB |
Dutch | 313 KB |
Romanian | 314 KB |
Russian | 1173 KB |
Polish | 315 KB |
Chinese | 416 KB |
Turkish | 314 KB |
Certyfikat/deklaracja
Instrukcja
Przetworniki przepływu FM / FMX | 187 KB |
Parametry IO-Link przetworników FM / FMX | 330 KB |
Wprowadzenie — FDT/DTM Frame PACTware | 19735 KB |
IO-Link — prosty, spójny, efektywny | 1266 KB |
Oprogramowanie konfiguracyjne
Plik konfiguracyjny
Skrócona instrukcja obsługi
Podłączenie
![]() |
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FP100-300L-04-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001045 |
![]() |
FP100-300L-30-NA-2M
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001055 |
![]() |
FP100-300L-34-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001048 |