Produkt FM-IM-2UPLI63FX
Moduł procesora
Do podłączenia czujników przepływu nie-Ex z serii FP
Urządzenie IO-Link z prądowymi i tranzystorowymi wyjściami przełączającymi
Nr zamówieniowy: 100000819- Wyjście analogowe dla sygnalizacji przepływu
- Dwustanowe wyjścia tranzystorowe wskazujące stan temperatury i błąd
- Nauka dolnego i górnego progu
- Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
- Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
- Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
- Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
- Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link

Dane ogólne
EAN | 4047101443493 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny |
Numer taryfy celnej | 85371091990 |
Kraj pochodzenia | DE |
Waga | 232 g |
Dane techniczne
Funkcja | Kontrola przepływu |
Wykonanie | Procesor sygnałowy |
Napięcie zasilania | 20…30 V DC |
Funkcja wyjścia | Wyjście analogowe |
Protokół komunikacyjny | IO-Link |
Połączenie elektryczne | Blok zaciskowy |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS |
Temperatura pracy | -25…+70 °C |
Stopień ochrony | IP20 |
Certyfikaty | UL |
Podłączenie
![]() |
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |
![]() |
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
Akcesoria funkcjonalne
![]() |
FP100-300L-04-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001045 |
![]() |
FP100-300L-30-NA-2M
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001055 |
![]() |
FP100-300L-34-NA-H1141
Czujnik przepływu cieczy — czujnik zanurzeniowy bez wbudowanego przetwornika sygnału |
100001048 |