Produkt  FM-IM-3UP63FX

Moduł procesora

Do podłączenia czujników przepływu nie-Ex z serii FP

Urządzenie IO-Link z tranzystorowymi wyjściami przełączającymi

Nr zamówieniowy: 100000818
    • Wyjścia tranzystorowe sygnalizujące stan przepływu, temperatury i błędy
    • Nastawa punktu przełączania, brak możliwości nauki granic przepływu (szybka nauka)
    • Bargraf diodowy wskazujący prędkość przepływu i temperaturę medium
    • Kontrola zakresu pracy i wyświetlania
    • Detekcja przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika
    • Tryb pracy ze standardowym IO lub IO-Link
    • Parametryzacja za pomocą przycisku lub software'u obsługującego IO-Link
#

Dane ogólne

EAN 4047101443486
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250312 -/- Interfejs komunikacyjny, aktywny
Numer taryfy celnej 85371091990
Kraj pochodzenia DE
Waga 230 g

Dane techniczne

Funkcja Kontrola przepływu
Wykonanie Procesor sygnałowy
Napięcie zasilania 20…30 V DC
Funkcja wyjścia NO/NZ programowalne, PNP
Protokół komunikacyjny IO-Link
Połączenie elektryczne Blok zaciskowy
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, Poliwęglan/ABS
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP20
Certyfikaty UL

Podłączenie

7525110
6825482

Akcesoria funkcjonalne

100001045
100001055
100001048

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top