Produkt  BI5U-S18-VP6X-H1141

Czujnik indukcyjny

Nr zamówieniowy: 100000776
    • gwintowany cylinder M18x1
    • tworzywo sztuczne PA12-GF30
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Klasa ochrony IP68
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Rozszerzony zakres temperatur
    • wysoka częstotliwość przełączania
    • 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • komplementarne wyjście PNP
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101442908
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 24 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji 5 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania 1.50 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne, PA12-GF30
Temperatura pracy -30…+85 °C
Stopień ochrony IP68
Cechy szczególne uprox+, Factor 1, Odporność na pola magnetyczne

Akcesoria montażowe

6945102
6947214
6945004
6901320

Podłączenie

6625013

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top