Produkt RU50U-S18-AP8X-H1141
Czujnik ultradźwiękowy
czujnik odbiciowy
Nr zamówieniowy: 100000746- Gładka przednia powierzchnia przetwornika ultradźwiękowego
- Obudowa cylindryczna S18, zamknięta
- Podłączenie przez złącze męskie M12 × 1
- Zakres uczenia ustawiany za pomocą adaptera
- Kompensacja temperatury
- Strefa nieczułości: 5 cm
- Zakres: 50 cm
- Kąt rozwarcia wiązki ultradźwiękowej: ±20 °
- Wyjście dwustanowe PNP, styk NO
- Regulowany zakres przełączania

Dane ogólne
| EAN | 4047101442328 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27272803 -/- Czujnik ultradźwiękowy |
| Numer taryfy celnej | 85365019000 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 39 g |
Dane techniczne
| Funkcja | Przełącznik zbliżeniowy |
| Tryb pracy | Czas pracy |
| Wykonanie | Cylindryczne gwintowane |
| Wymiary konstrukcji | M18 x 1 |
| Kierunek promieniowania | prosty |
| Zasięg | 50…500 mm |
| Rozdzielczość | 0,2 mm |
| Napięcie zasilania | 15…30 V DC |
| Funkcja elementu przełączającego | Styk NO |
| Funkcja wyjścia | PNP |
| Połączenie elektryczne | Złącze, M12 × 1 |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne, LCP, Żółte |
| Temperatura pracy | -20…+50 °C |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Certyfikaty | CE, cULus |
| Cechy szczególne | Kompaktowy |
Akcesoria montażowe
|
BSS-18
Uchwyt montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych i gładkich; materiał: Polipropylen |
6901320 |
|
MW18
Wspornik montażowy dla czujników cylindrycznych gwintowanych; materiał: Stal nierdzewna A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |
|
VB2-SP1
Teach adapter |
A3501-29 |
Podłączenie
|
RKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, proste, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Kabel połączeniowy, złącze żeńskie M12, kątowe, 5-styk., długość kabla: 2 m, materiał powłoki: PVC, czarny; aprobata cULus |
6625028 |