Produkt  BI8U-EM18MWD-VP6X-H1141

Czujnik indukcyjny

dla przemysłu spożywczego

Nr zamówieniowy: 100000635
    • gwintowany cylinder M8x1
    • stal nierdzewna 1.4404
    • Przednia część wykonana z ciekłokrystalicznego polimeru
    • Współczynnik 1 dla wszystkich metali
    • Odporność na pola magnetyczne
    • Dla temperatury -40 °C…+100 °C
    • Wysoki stopień ochrony IP69K umożliwiający pracę w trudnych warunkach środowiskowych
    • Specjalne uszczelki dwuwargowe
    • Ochrona przed wszystkimi standardowymi kwasowymi i zasadowymi środkami czyszczącymi
    • Oznaczenie trwale czytelne, wygrawerowane laserowo
    • 4-przewodowy DC, 10…30 VDC
    • komplementarne wyjście PNP
    • złącze M12 x 1
#

Dane ogólne

EAN 4047101441093
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270101 -/- Czujnik indukcyjny
Numer taryfy celnej 85365019000
Kraj pochodzenia DE
Waga 60 g

Dane techniczne

Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M18 x 1
Znamionowy zakres detekcji 8 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Napięcie zasilania 10…30 V DC
Funkcja wyjścia Styk przełączny, PNP
Częstotliwość przełączania 1.50 kHz
Połączenie elektryczne Złącze, M12 × 1
Materiał obudowy Stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Temperatura pracy -40…+100 °C
Stopień ochrony IP68/IP69K
Cechy szczególne uprox+, Do mycia, Factor 1, Sn +, Odporność na pola magnetyczne, Odporność na wysokie ciśnienie

Akcesoria montażowe

6945004
6901320
6945102
6905310

Podłączenie

6934473
6933086

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top