Produkt IMX12-FI01-2SF-2I-CPR/24VDC/CC
Przetwornik częstotliwości/licznik impulsów
2-kanałowy
Nr zamówieniowy: 7580210- Kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia/przerwy w obwodzie
- Parametryzacja za pomocą komputera PC
- Pełna separacja galwaniczna
- Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejścia
- Zdejmowalne, klatkowe terminale zaciskowe
- Mostek zasilania (złącze dołączone w zestawie)
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS,
- Użytkowanie w strefie 2
- SIL 2

Dane ogólne
| EAN | 4047101310795 |
| Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27230220 -/- Kontroler prędkości obrotowej |
| Numer taryfy celnej | 85437090990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Waga | 166 g |
Dane techniczne
| Typ sygnału | Wejście częstotliwościowe |
| Typ urządzenia | Kontroler prędkości obrotowej |
| Wersja Ex | tak |
| Atesty | ATEX |
| Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL/PL) | SIL2 |
| Napięcie nominalne | Mostek zasilania 24 V DC |
| Liczba kanałów | 2 |
| Wariant połączenia | Power bridge ze zbiorczym sygnałem usterki |
| Połączenie elektryczne | Zdejmowalne zaciski sprężynowe, 2-stykowe |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Rodzina produktów | IM(X)12 |
Data Sheets
| German | 413 KB |
| English | 410 KB |
| French | 411 KB |
| Spanish | 412 KB |
| Czech | 413 KB |
| Dutch | 410 KB |
| Romanian | 410 KB |
| Russian | 433 KB |
| Polish | 412 KB |
| Chinese | 490 KB |
| Turkish | 412 KB |
Certyfikat
Deklaracja zgodności EU
Instrukcja bezpieczeństwa
Instrukcja obsługi
Katalog produktów
Oprogramowanie konfiguracyjne
Rozkładówka produktu
Rozkładówka technologii
Skrócona instrukcja obsługi
Akcesoria montażowe
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Zacisk złącza mostka zasilania |
7580957 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Mostek zasilania modułu zasilacza; sygnał usterki zbiorczej przez przekaźnik; pojedyncze i redundantne zasilanie przez zaciski; zdejmowalne terminale śrubowe |
7580611 |
|
USB-2-IOL-0002
Master IO-Link ze zintegrowanym portem USB |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
Linia komunikacyjna IO-Link do połączenia urządzeń IO-Link do modułu IO-Link master za pomocą wtyczki 3,5 mm |
7525110 |